Elexant 650c-Modbus Control Unit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Elexant 650c-Modbus Control Unit
The nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus controller is designed for operation with the nVent RAYCHEM heating cables for roof and gutter de-icing and surface snow melting applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Intuitive set-up and programming of the unit with a 4,3" colour touch screen
- Flexible temperature control of roof & gutter de-icing and surface snow melting systems
- Controls 2 independent heating circuits
- Alarm relay with change over contact to signal power, temperature or communication problems
- Ambient temperature monitoring with high and low temperature alarm
- Offsite configurable - can be set up prior to final installation
- DIN rail panel mountable
- The Elexant 650c-Modbus is equipped with a RS485 port for Modbus communication to a BMS system which can be used for configuration, monitoring and alarm purposes
- Ice rain feature - preheating the surface to prevent the issue of freezing rain (for surface snow melting application only)
Specificații
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Referință suplimentară
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.