E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus
Rod-shaped sensor E650C-R for combined measurement of temperature and moisture values in gutters and neighbouring areas, such as flat roofs and downpipes to be used with Elexant 650c-Modbus. Robust version made of brass, fully encapsulated. Extremely compact design with axial cable outlet and threaded bolt for fixing in position. Optional mounting plate for sensor E650C-R can be used with sensor height adjustment above the mounting surface. The mounting plate can be matched to the mounting location by bending and then attached by gluing or soldering. Two material versions are available for suitable material combinations in gutter and flat roof applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Cable connection: Axial
- Connection cable: 4 x 0.5 mm²
- Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C
Specificații
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Referință suplimentară
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.