Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 5-Point locking.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Height of connection plate 400 mm
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with 5-point locking for EMC applications
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.