Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

ComLine Type 4X

Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Body Thickness 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Color Light Gray
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us