ComLine Type 4X
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
ComLine Type 4X
Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Bonding provision on door; ground stud on body
- Seams continuously welded and ground smooth for a finished appearance
- Foam-in-place seamless gasket for superior protection against dust and liquid ingress
- 1- or 3-point latching (screwdriver slot), depending on door size
- Optional door stop/wind latch holds door in place during service
- Two door/hinge styles available
- Easily removable door with hidden hinge and retaineing hinge pin
Specificații
| Body Thickness | 0.08 in |
| Body Thickness | 2 mm |
| Color | Light Gray |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
2D DXF
3D Step
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.