Varistar CP Perforated Door, Seismic EMC, Multi-Point Locking
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Perforated Door, Seismic EMC, Multi-Point Locking
EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.
The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.