Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened
Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.
Shortened rear panels ensure efficient cable management.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristici
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
 - Plain or with brush strip
 - Height of connection plate 400 mm
 
Specificații
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.