UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Kit includes one rail and 24 retaining blocks
- Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar
- Retaining blocks are halogen free
- RoHS compliant
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
English
EN 61439-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.