Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

TSF Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
UL 1449 Edition 4 / UL 1283 Edition 5 Ratings
Part Number TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max Continuous Operating Voltage (Uc) - 170 V 275 V
Rated Load Current (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Nominal Discharge Current (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Voltage Protection Rating (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Voltage Protection Rating (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Measured Limiting Voltage (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Measured Limiting Voltage (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Measured Limiting Voltage (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Overcurrent Protection Fuse - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Certification Details - UL® 1449 Edition 4 Type 2CA, 3 kA Mode UL® 1449 Edition 4 Type 4CA, 3 kA Mode
UL® 1283 Edition 5 EMI Filter
IEC 61643-11 Ratings
Part Number TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max Continuous Operating Voltage (Uc) 30 V 170 V 275 V
Rated Load Current (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Nominal Discharge Current (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Voltage Protection Level (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Voltage Protection Level (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Voltage Protection Level (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Overcurrent Protection Circuit Breaker Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Complies With IEC® 61643-11 Class II

Diagrams

Resurse
CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us