SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
When the primary outlet is switched on the secondary oulets are connected to the mains (switch threshold adjustable).
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounting height 1 U
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal or vertical mounting
- 110 ... 230 V, 16 A
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.