RackPower PDU, RP1xxx, 230/400 VAC, 3-phase
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RackPower PDU, RP1xxx, 230/400 VAC, 3-phase
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input Voltage Range 200-240/346-415VAC, 3-phase WYE
- Connecting cable 6" with IEC 60309 3P+N+E connector
- C13 and C13/C19 Combo outlets
Specificații
Document de desen
Firmware
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.