PVT2 Photovoltaic Surge Protection Class II
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PVT2 Photovoltaic Surge Protection Class II
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Suited for use at the DC input of distributed string inverters in solar arrays
- Thermal protection included to ensure safe failure modes
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.