Novastar Rear Panel With Cable Ducting
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Novastar Rear Panel With Cable Ducting
Novastar Rear Panel with 3 U cable ducting for impoved cable management.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Cable ducting and door hinge bracket
- Cable ducting can be fitted at top or bottom
- 2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)
- Incl. grounding
- St, 1 mm
- 3 U cable ducting for cabinet heights 16, 20, 38, 47 U; 4 U cable ducting for cabinet heights 25, 34, 43 U
Specificații
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.