Guide Rail End Piece
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Guide Rail End Piece
Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Guide rail end pieces (PBT) for individual multi-piece guide rails with plastic or aluminum extrusion mid-piece.
- Guide rails end piece can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: 0 °C ... +60 °C
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.