Front Handle, for Type R Side Panels
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Handle, for Type R Side Panels
The front handle for a rugged subrack have a load-carrying capacity 30 kg. It optimzes the assembly of a subrack into a cabinet.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Load-carrying capacity 30 kg
- Suitable for 3 and 6 U side panels
- The form of the handle make it much easier to assemble the M6 fixing screws
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.