RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase
RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase
catalog# RP1326
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input Voltage Range 100 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L
- Input connector C20
- C13, C19 outlets
Specificații
Atribute produs
Document de desen
Firmware
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descriere | Cantitate | |
|---|---|---|---|
| 1 | RackPower PDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase, IEC C20 input connector | 1 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.