Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Heater 550 W With Thermostat and Fan

catalog# 60715-018
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Resurse Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Plastic housing, polycarbonate (RAL 9002, grey white), clip for 35 mm DIN rail EN 50022 1
2 Heater element, 230 VAC, resistor (PTC) self‐regulating 1
3 Thermostat 1
4 230 VAC fan 1
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us