MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 340 mm
catalog# 30860-503
Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Specificații
Atribute produs
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descriere | Cantitate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated | 1 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.