Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm

catalog# 24560-063

A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Accesorii aferente Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated 1
2 Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated 1
3 Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated 16
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us