Varistar CP Cabinet Frame, Heavy Load, Seismic, 1800H 600W 800D
Varistar CP Cabinet Frame, Heavy Load, Seismic, 1800H 600W 800D
catalog# 20630-278
Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated
- Earthquake resistance to Bellcore Zone 4
- Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021
- Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587‐2
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descriere | Cantitate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Welded frame, Seismic Heavy Load, St profile, with 8 welded-on strengthening brackets, RAL 7021 | 1 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.