19" Pusher Fan, 2 U, Axial, 115 VAC, Board Depth 160 mm, 445 - 530 m³h
19" Pusher Fan, 2 U, Axial, 115 VAC, Board Depth 160 mm, 445 - 530 m³h
catalog# 10713-536
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857
- Integrated air deflector prevents heat buildup in the assemblies mounted below
- Can be adapted to subracks
- Optionally with additional rear fan, 2 U, for active cooling of assemblies beneath the pusher fan
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descriere | Cantitate | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" pusher fan 2 U, case, St, 1 mm, finish AI-Zn; front grille 2 U, PPO, UL 94 V-0; Filter mat, synthetic fibre, filter class EU 2 | 1 | |
| 2 | Fan | 3 | |
| 3 | AC‐version with plug (mains input, IEC 320), incl. safety clamp, mechanical strain relief for mains input cable; Socket to connect an optional supplementary fan | 1 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.