19" Vented Front Grille, 2 U, Filter Mat
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Vented Front Grille, 2 U, Filter Mat
The replacement air filter mat can be replaced if the original air filter is dirty to optimize the air flow again.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Replacement air filter mat for 19" vented front grill
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.