Universal Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Universal Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze
The nVent ERICO Universal acorn clamp line-up is a cost-effective and reliable way to connect ground rods to conductors throughout your grounding and bonding system. Suitable for both above ground and below grade installation, the clamp tightens the components together with tools that are available on every jobsite.
Now available in the most commonly requested universal size, you can carry less with you on the job and get more done.
When you're choosing your preferred connection method, make sure to reach out to our team with any technical questions or engineering needs.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- For use with copper-bonded ground rods
- Parts that are UL 467 Listed are suitable for direct burial in earth or concrete
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.