Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH38366.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
AS1768 Ratings
Part Number SRF163N SRF1125N
Max Continuous Operating Voltage 310 VAC
Maximum Surge Current, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maximum Surge Current, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Voltage Protection Level, L-N 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA  8/20 μs 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs
IEC 61643-11 Ratings
Part Number SRF163N SRF1125N
Max Continuous Operating Voltage (Uc) 255 VAC
Temporary Overvoltage, L-N 442 VAC 2 hours
Temporary Overvoltage, N-PE 1200 VAC 200 ms
Impulse Current (Iimp) 10kA 10/350 μs
Voltage Protection level (Up), L-N @ Iimp 450 V
Nominal Discharge Current (In) 20kA 8/20 μs
Voltage Protection level (Up), L-N @ In 450 V 500 V
Voltage Drop 0.1 % Max

Diagrams

Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy