Prefabricated Crowsfeet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Prefabricated Crowsfeet
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Convenient, preassembled kit for a small horizontal grounding system
- Made from 30 mm x 2 mm (1.2" x 0.8") tinned copper tape
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.