Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH38773.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Prefabricated Cable Assembly

Safe 24 V operating low-voltage cable assembly is of simple design and rugged construction to ensure long life and minimum maintenance. The self-regulating feature enables the heating system to vary power output in response to changes in surrounding temperatures and weather conditions. As temperatures increase, the self-regulating cable automatically decreases its heat output, providing dependable over temperature protection. Self-regulating cables conserve energy by providing heat when and where it is needed over the entire circuit length. Available cable assemblies include 12 m (39.4') of regular electrical cable connected in our manufacturing facilities to self-regulating cable.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Copper;Fluoropolymer
Finish Nickel Plated
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy