Plug Bond Track Connector, Signal
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug Bond Track Connector, Signal
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Utilized for attachment of bondstrand or solid copper track wires for track connections, fouling circuits, or bonding around the joint splice bar
- Hammered into a 3/8" (9.5 mm) diameter hole drilled through the rail web and driven from the same side the hole was drilled
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.