Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH33939.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Outside

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rail Type 40 kg to 65 kg T-Rail Sections
Finish Multi-Layer Proprietary Coating;Cataphoresis and Polyester Black Treatment
Material Spring Steel
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent ERICO Railclips and Conductor Management Solutions

Play

nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy