Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp

The nVent ERICO Lay-In Hammerlock provides an easy-to-install mechanical connection for grounding conductors to ground rods. A low resistance connection is possible through the sleek, highly conductive copper design. Eliminating the need to feed conductors through the connector allows for ease-of-use. High-level performance is ensured for many years to come, regardless of harsh environments through the connectors rugged design.

Installation of the nVent ERICO Lay-In Hammerlock is made simple whether tapping into an existing grounding grid or installing new conductors on ground rods. Save time and money on installations with your experts in grounding and bonding.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • cUL
  • UL
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy