Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Provides a path to ground for lightning currents
Specificații
| Certification Details | UL® 96 |
| Equivalent Conductor Size | |
| Part Number | Conductor Size |
| LPC134xxx | 2/0 |
| LPC136xxx | 3/0 |
| LPC137xxx | 4/0 |
Broșură
Catalog
Manual tehnic
Certifications
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.