Load Cell Protector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Load Cell Protector
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Six wires and shield protection works with four or six wire systems
- Suitable for compression or tension cells
- Low series impedance, loadcells do not need recalibration
- NEMA®-12 (IP-55) rated, suitable for outdoor use
- Helps protect against excitation over-voltage and prevent loadcell damage
Specificații
Broșură
Fișă de garanție
Manual tehnic
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.