Insulated Rail Signal Bondstrand


Insulated Rail Signal Bondstrand
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Highly flexible and resistant to vibration fatigue
- Allows mechanical or compressed types of connections as well as nVent ERICO Cadweld welded connections
- Insulation manufactured from 600 volt-rated PVC
- Two insulation thicknesses available: 4/64" (0.063", 1.6 mm) and 6/64" (0.094", 2.4 mm)
- Meets or exceeds recommendations and design criteria described in AREMA® Manual Parts 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 and 10.3.12
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.