Inspection Housing, Full Seal Kit Assembly
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Inspection Housing, Full Seal Kit Assembly
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Prevents the ingress of ground water into and surrounding the inspection housing
- Waterproofing is achieved by enclosing an upper section of copper-bonded ground rod within a plastic pipe with seals located on both sides of the concrete pour
- The two plate-style flange serves to reduce pressure, which may occur from the capillary effect of water on the outside of the seal and inspection housing
- The flanges are intended to prevent water pressure from "popping" the inspection pit out of the concrete
- Delivered as a kit, including a 3.9 foot (1.2 meter) PVC pipe, to be adjusted to site conditions
Specificații
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.