Glued Clip Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Glued Clip Kit
Detalii
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Glued rail clips eliminate the need to drill any support where the clips need to be fixed, respecting the support integrity and improving safety
- No tools needed; pre-applicated hard-bonding glue makes installation easy and efficient
- Resistant to corrosion-causing agents, including U.V., weather conditions, oil, greases, gasoline, solvents, rain and water
- Helps increase lifetime of attached cable, reducing total project cost
- Versatile base can accommodate different sizes of clips for different sizes of conductors and is usable for longitudinal or transversal cable applications
- Each kit includes one container of adhesive suitable for a 10.1 oz. (300 ml) dispensing gun
- Dispensing gun not included
Specificații
| Temperature | -40 to 199 °F |
| Temperature | -40 to 93 °C |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.