Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH36429.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Earthbridge DB, One Stud, Solid Round Steel, 90° Angle

Earthbridges are assemblies made from a high-quality conductive earthpoint (connecting terminal) and various types of conductors. The nVent ERICO Cadweld exothermic connection process is used to combine them together, forming a highly corrosion resistant and long-lasting assembly.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Earthpoint Type DB, One Stud
Conductor Type Solid Round Steel, 90° Angle
Data Copied
Metric   |   Imperial
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Thread Size 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Conductor Type K: Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F: Steel Bar 4mm
N: NYY-O Cable
H: N2XH-0 Cable
70 Conductor Size 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P: 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H: With Hardware
C Packaging - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G: 25 pieces (Made-to-Order)

Diagrams

Resurse Videoclip
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy