Earth Block
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Used to connect multiple earthing cables to a single point which then connects to the earthing system
- Two holes available (countersink M5) for installation of the earth block
Specificații
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.