Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
DB Earthpoint, One Stud
Grounding and bonding are an integral part of any modern electrical protection system design. An effective ground system is a key element of this. An equipotential bond between all current-carrying elements in a structure and earth is required for personnel safety in case of catenary failure, for instance.
A cathodic protection system also prevents corrosion damage to steelwork and reduces expensive maintenance.
It is crucial to help provide personnel safety, as well as reliable protection for vital equipment, and in some cases, to minimize interruptions of service and costly downtime. With over a century of experience in the design and manufacturing of bonding and grounding solutions, ERICO offers a quality system to assist you with your needs.
Caracteristici
- Preferential bonding earthpoint
- Enables production of the earthbridge using nVent ERICO Cadweld Exothermic connections to attach to a round solid, round stranded, or flat conductor made of copper or steel
- Nuts and bolts are supplied unassembled
- A plastic cap is installed on the threaded hole to protect against concrete intrusion
Specificații
| Material | Copper |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.