Coaxial Surge Protector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Coaxial Surge Protector
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Simple plug-in installation
- Supplied with mounting bracket and ground lug terminal
- Low insertion and return loss
- Wide operating frequency spectrum
Specificații
| Capacitance | 1.5 pF |
| Insulation Resistance | 10 |
| Max Discharge Current (Imax), Per Mode | 20kA 8/20 μs |
| Impulse Life | 400 @ 500 A 10/1000 μs |
| Frequency | 0 - 3 GHz |
| Enclosure Rating | IP 20;NEMA®-1 |
| Enclosure Material | Metal |
| Temperature | -40 to 194 °F |
| Temperature | -40 to 90 °C |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.