Arc Weldable Bond
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Arc Weldable Bond
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- 19-strand concentric cable flash-welded to steel rod for a bonding connection to structural steel and to rebar
- Economical alternative to exothermic welding when only a few connections need to be made and an arc welder is available on site
- Rod is sized to match the ampacity of the cable for fault currents
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.