Support Clamp for Vertical Flat Steel Surface
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Support Clamp for Vertical Flat Steel Surface
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Securely supports an nVent ERICO Cadweld mold to a vertical "H" column or angle
- Easily attaches to an L160 or L159 handle clamp
- For use with type VF molds for up to 3/4" (19.1 mm) thick steel
- For use with type VB, VG, VN, and VS molds for up to 1" (25.4 mm) thick steel
Specificații
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.