Cable to Web of Rail T21 Complete Welder, Signal, 1" Tab Bond Terminal Style, 16 mm² Concentric, Right Hand
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable to Web of Rail T21 Complete Welder, Signal, 1" Tab Bond Terminal Style, 16 mm² Concentric, Right Hand
catalog# SBTBT21YRH
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete right hand or left hand web welder assembly designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis of 85 to 141 lb. rail
- Includes mold cleaner and flint ignitor
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.