Rail Web Mold Clamp, Adjustable, T20 Welder Style, 89 mm Mold Size, 600 mm Max Jaw Opening
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rail Web Mold Clamp, Adjustable, T20 Welder Style, 89 mm Mold Size, 600 mm Max Jaw Opening
catalog# PBC105P
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Adjusts for a wide span of uses including frogs and switches
- Lightweight and easy to use
- Can also be used on standard (single) rail
- SBC105RR provides improved safety with non-sharp profiles and reflecting tape for high visiblity
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.