Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH38646.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Universal Sway Brace

The nVent CADDY Universal Sway Brace is an innovative, versatile solution providing seismic bracing for suspended pipes. Featuring a unique slotted hole pattern for easy slip-on installation, installers can eliminate the risk and inconvenience of loose hardware, making it an ideal choice for ensuring safety and compliance on the job.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Electrogalvanized
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
UL Loads
Part Number Lateral Longitudinal
Sch 10/Sch 40 Service Pipe Bull Moose Eddy Flow Service Pipe Wheatland Mega-Flow Service Pipe Youngstown Fire-Flo Service Pipe Sch 10/Sch 40 Service Pipe Bull Moose Eddy Flow Service Pipe Wheatland Mega-Flow Service Pipe Youngstown Fire-Flo Service Pipe
CSB0100xxx 8006 N N/A N/A N/A 4448 N N/A N/A N/A
CSB0125xxx 8006 N 8006 N 8006 N N/A 3025 N 3025 N 3025 N N/A
CSB0150xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 4448 N 4448 N 4448 N 4448 N
CSB0200xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0250xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0300xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 6227 N 6227 N 6227 N 6227 N
CSB0400xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 7561 N 7561 N 7561 N 7561 N
CSB0500xxx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB0600xxx 8006 N N/A 8006 N N/A 7561 N N/A 7561 N N/A
CSB0800xxx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB1000xxx 8451 N N/A N/A N/A 8451 N N/A N/A N/A
CSB1200xxx N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Lateral Longitudinal
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90° 30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
FM Approved Lightwall, Sch 10 and Sch 40 Service Pipes
CSB0100xxx 6620 N 9380 N 11470 N 12890 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0125xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0150xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8270 N 9690 N 10000 N
CSB0200xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8090 N 9690 N 10000 N
CSB0250xxx 6400 N 9020 N 11070 N 12410 N 5870 N 8090 N 9740 N 11120 N
CSB0300xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0400xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0500xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0600xxx 6490 N 9160 N 11200 N 12580 N 6270 N 8670 N 10450 N 11920 N
0.188" Wall and Sch 40 Service Pipes
CSB0800xxx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1000xxx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1200xxx 7470 N 10540 N 12940 N 14500 N 7110 N 8270 N 9960 N 11520 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy