Twist-In Insert for Perforated Cable Tray
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Twist-In Insert for Perforated Cable Tray
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- For installation of plastic conduit clamps and clips on cable trays with slots
- Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2
- Halogen free
- UV-stabilized
Specificații
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.