TBHKM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
TBHKM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Requires separate cross bolt and nut
- Use TDHP perforation tool to punch hole in decking
Specificații
| Finish | Electrogalvanized |
| Material | Oțel |
| Ceiling Thickness | Static Load F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.