Strut Nut with Spring, Channel Type C


Strut Nut with Spring, Channel Type C
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
- Spring allows for easy installation
Specificații
Static Load Safety Factor | 3:1 |
Pull-Out Strength | |||
Part Number | Channel Thickness | ||
2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.