Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH5834.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Strut Type AA (3 1/4" x 1 5/8")
Strut Type AA (83 x 41 mm)
Finish Hot-Dip Galvanized
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Thickness (T) 0.1"
E 0.31"
A 0.87"
B 1.61"
D 2"
Thickness (T) 2.5 mm
C 3.23"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
A 22 mm
B 41 mm
D 50 mm
C 82 mm

Diagrams

Resurse CAD
Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy