Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH20213.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Electrogalvanized
Data Copied
Metric   |   Imperial
UL Loads
Part Number Lateral Longitudinal
Sch 10/ Sch 40 Service Pipe KS D 3507/ KS D 3562 Service Pipe Sch 10/ Sch 40 Service Pipe KS D 3507/ KS D 3562 Service Pipe
CSBSTU0250 8896 N 8896 N 5782 N 3025 N
CSBSTU0300 7117 N N/A 3114 N N/A
CSBSTU0400 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0500 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0600 4893 N N/A 4893 N N/A
CSBSTU0800 8896 N 8896 N 6094 N 6094 N
CSBSTU1000 8895 N 8896 N 8385 N 8385 N
FM Loads (EN 10255 L, EN10255 M and EN 10255 H Service Pipes)
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Lateral Longitudinal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
FM Loads (4.8 mm wall and EN 10255 H Service Pipes)
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Lateral Longitudinal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
UL Loads (Listed for Restraints)
Part Number Lateral Longitudinal
Sch 10/Sch 40 Service Pipe Sch 10/Sch 40 Service Pipe
CSBSTU0100 2914 N 2914 N
CSBSTU0125 2914 N 2914 N
CSBSTU0150 2914 N 2914 N
CSBSTU0200 2914 N -

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy