Push In Conduit to Conduit Clamp
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Push In Conduit to Conduit Clamp
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Ideal as spacer between same or different size conduit
- No tools required for installation
- Top conduit to be used for support only, not a raceway
Specificații
| Finish | nVent CADDY Armour |
| Material | Spring Steel |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.