PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Significant mechanical joint strength
- Robust steel design and construction
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specificații
Broșură
Certifications
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4 UKCA_W_UNN_RF
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.